技术数据
制动电阻 | 单位 | BW120-001 | BW004-001 | BW100-001 | BW100-002/M | BW100-002 | BW150-002 | BW100-006-T | BW168-T | BW268-T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部件号 |
| 18176011 | 25766058 | 08281718 | 25664514 | 08281653 | 8281637 | 18204198 | 18201334 | 18204171 |
负载能力 (100% cfd时) | kW | 0.03 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | |
电阻值R制动电阻 | Ω | 117 | 4 | 100 ± 10 % | 100 | 100 ± 10 % | 150 | 100 ± 10 % | 68 ± 10 %
| |
跳闸电流I跳闸电流 | A | 无 | 无 | 0.8 | 1.2 | 1 | 无 | 2.4 | 3.4 | 4.2 |
结构型式 |
| PTC制动电阻 | 扁形电阻 | 线绕电阻 | ||||||
电源接头 |
| 单芯导线 | 陶瓷端子2.5 mm2 | |||||||
线长 | mm | 170 | 500 | 510 | 300 | 510 | 无 | |||
电缆截面 | mm2 | 0.5 | 2.5 | 1.5 |
| 1.5 | 无 | |||
拧紧扭矩 | Nm | 无 无 无 | 0.5 | |||||||
过程输入端连接 |
| M4 | ||||||||
PE拧紧扭矩 | Nm | 1.8 | ||||||||
按照EN 60529的防护等级 |
| IP20 | IP40 | IP54 | IP40 | IP54 | IP65 | IP20 | ||
环境温度ϑ环境 |
| -20°C ~ +40 °C (温度每上升10 K,P额定降低4%,直至+60°C) | ||||||||
质量 | kg | 0.95 | 0.3 | 1.4 | 0.6 | 0.55 | 3 | 3.6 | 4.9 | |