Dados técnicos
Resistência de frenagem | Unidade | BW120-001 | BW004-001 | BW100-001 | BW100-002/M | BW100-002 | BW150-002 | BW100-006-T | BW168-T | BW268-T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código |
| 18176011 | 25766058 | 08281718 | 25664514 | 08281653 | 8281637 | 18204198 | 18201334 | 18204171 |
Capacidade de carga com 100% ED | kW | 0.03 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | |
Valor de resistência RBW | Ω | 117 | 4 | 100 ± 10% | 100 | 100 ± 10% | 150 | 100 ± 10% | 68 ± 10%
| |
Corrente de disparo IF | A | - | - | 0.8 | 1.2 | 1 | - | 2.4 | 3.4 | 4.2 |
Design |
| Resistência de frenagem PTC | Resistor de frenagem plano | Resistor de fio | ||||||
Conexões de potência |
| Condutores únicos | Borne cerâmico 2.5 mm2 | |||||||
Comprimento do fio | mm | 170 | 500 | 510 | 300 | 510 | - | |||
Seção transversal do cabo | mm2 | 0.5 | 2.5 | 1.5 |
| 1.5 | - | |||
Torque de aperto | Nm | - - - | 0.5 | |||||||
Conexão PE |
| M4 | ||||||||
Torque de aperto PE | Nm | 1.8 | ||||||||
Grau de proteção conforme EN 60529 |
| IP20 | IP40 | IP54 | IP40 | IP54 | IP65 | IP20 | ||
Temperatura ambiente ϑU |
| -20 °C até +40 °C (redução 4% PN/10 K até +60 °C) | ||||||||
Peso | kg | 0.95 | 0.3 | 1.4 | 0.6 | 0.55 | 3 | 3.6 | 4.9 | |