Dati tecnici
Resistenza di frenatura | Unità | BW120-001 | BW004-001 | BW100-001 | BW100-002/M | BW100-002 | BW150-002 | BW100-006-T | BW168-T | BW268-T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice |
| 18176011 | 25766058 | 08281718 | 25664514 | 08281653 | 8281637 | 18204198 | 18201334 | 18204171 |
Capacità di carico con 100% RDI | kW | 0.03 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | |
Valore della resistenza RRF | Ω | 117 | 4 | 100 ± 10% | 100 | 100 ± 10% | 150 | 100 ± 10% | 68 ± 10%
| |
Corrente di sgancio IF | A | - | - | 0.8 | 1.2 | 1 | - | 2.4 | 3.4 | 4.2 |
Costruzione |
| Resistenza di frenatura PTC | Resistenza con forma costruttiva piatta | Resistenza a filo avvolto | ||||||
Collegamenti di potenza |
| Conduttori singoli | Morsetto ceramico 2.5 mm2 | |||||||
Lunghezza filo | mm | 170 | 500 | 510 | 300 | 510 | - | |||
Sezione del cavo | mm2 | 0.5 | 2.5 | 1.5 |
| 1.5 | - | |||
Coppia di serraggio | Nm | - - - | 0.5 | |||||||
Collegamento PE |
| M4 | ||||||||
Coppia di serraggio PE | Nm | 1.8 | ||||||||
Tipo di protezione a norma EN 60529 |
| IP20 | IP40 | IP54 | IP40 | IP54 | IP65 | IP20 | ||
Temperatura ambiente ϑU |
| da -20°C a +40°C (riduzione 4% PN/10 K fino a +60°C) | ||||||||
Massa | kg | 0.95 | 0.3 | 1.4 | 0.6 | 0.55 | 3 | 3.6 | 4.9 | |