Technische Daten

Bremswiderstand

Einheit

BW120-001

BW004-001

BW100-001

BW100-002/M

BW100-002

BW150-002

BW100-006-T

BW168-T

BW268-T

Sachnummer

 

18176011

25766058

08281718

25664514

08281653

8281637

18204198

18201334

18204171

Belastbarkeit bei 100 % ED

kW

0.03

0.1

0.1

0.15

0.2

0.6

0.8

1.2

Widerstandswert RBW

Ω

117

4

100 ± 10 %

100

100 ± 10 %

150

100 ± 10 %

68 ± 10 %

 

Auslösestrom IF

A

-

-

0.8

1.2

1

-

2.4

3.4

4.2

Bauart

 

PTC-Bremswiderstand

Flachbauwiderstand

Drahtwiderstand

Leistungsanschlüsse

 

Einzeladern

Keramikklemme 2.5 mm2

Drahtlänge

mm

170

500

510

300

510

-

Kabelquerschnitt

mm2

0.5

2.5

1.5

 

1.5

-

Anziehdrehmoment

Nm

-

-

-

0.5

Anschluss PE

 

M4

Anziehdrehmoment PE

Nm

1.8

Schutzart gemäß EN 60529

 

IP20

IP40

IP54

IP40

IP54

IP65

IP20

Umgebungstemperatur ϑU

 

-20 °C bis +40 °C

(Reduktion 4 % PN/10 K bis +60 °C)

Masse

kg

0.95

0.3

1.4

0.6

0.55

3

3.6

4.9