Technische gegevens

Remweerstand

Eenheid

BW120-001

BW004-001

BW100-001

BW100-002/M

BW100-002

BW150-002

BW100-006-T

BW168-T

BW268-T

Artikelnummer

 

18176011

25766058

08281718

25664514

08281653

8281637

18204198

18201334

18204171

Belastbaarheid bij 100% ID

kW

0.03

0.1

0.1

0.15

0.2

0.6

0.8

1.2

Weerstandswaarde RRW

Ω

117

4

100 ± 10%

100

100 ± 10%

150

100 ± 10%

68 ± 10%

 

Uitschakelstroom IF

A

-

-

0.8

1.2

1

-

2.4

3.4

4.2

Model

 

PTC-remweerstand

Platte weerstand

Draadweerstand

Vermogensaansluitingen

 

Enkele ader

Keramische klem 2.5 mm2

Draadlengte

mm

170

500

510

300

510

-

Kabeldoorsnede

mm2

0.5

2.5

1.5

 

1.5

-

Aanhaalmoment

Nm

-

-

-

0.5

Aansluiting PE

 

M4

Aanhaalmoment PE

Nm

1.8

Beschermingsgraad volgens EN 60529

 

IP20

IP40

IP54

IP40

IP54

IP65

IP20

Omgevingstemperatuur ϑO

 

-20 °C tot +40 °C

(Reductie 4% PN/10 K tot +60 °C)

Massa

kg

0.95

0.3

1.4

0.6

0.55

3

3.6

4.9