Technische gegevens

Remweerstand

Eenheid

BW047-010-T

BW147-T

BW247-T

Artikelnummer

 

17983207

18201342

18200842

Belastbaarheid bij 100% ID

kW

1

1.2

2

Weerstandswaarde RRW

Ω

47 ± 10%

Uitschakelstroom IF

A

4.6

5.1

6.5

Model

 

Draadweerstand

Vermogensaansluitingen

 

Keramische klem 2.5 mm2

Aanhaalmoment

Nm

0.5

Aansluiting PE

 

M4

Aanhaalmoment PE

Nm

1.8

Beschermingsgraad

 

IP20

Omgevingstemperatuur ϑO

 

-20 °C tot +40 °C

Massa

kg

4

4.9

6.7