Technische gegevens
Remweerstand | Eenheid | BW027-016-T | BW027-024-T | BW027-042-T |
|---|---|---|---|---|
Artikelnummer |
| 17983215 | 17983231 | 19155301 |
Belastbaarheid bij 100% ID | kW | 1.6 | 2.4 | 4.2 |
Weerstandswaarde RRW | Ω | 27 ± 10% | ||
Uitschakelstroom IF | A | 7.7 | 9.4 | 12.5 |
Model |
| Draadweerstand | Frameweerstand | |
Vermogensaansluitingen |
| Keramische klem 2.5 mm2 | ||
Aanhaalmoment | Nm | 0.5 | ||
Aansluiting PE |
| M4 | M5 | |
Aanhaalmoment PE | Nm | 1.8 | 2.5 | |
Beschermingsgraad |
| IP20 | ||
Omgevingstemperatuur ϑO |
| -20 °C tot +40 °C | ||
Massa | kg | 5.8 | 8 | 10 |