Technische Daten
Bremswiderstand | Einheit | BW027-016-T | BW027-024-T | BW027-042-T |
|---|---|---|---|---|
Sachnummer |
| 17983215 | 17983231 | 19155301 |
Belastbarkeit bei 100 % ED | kW | 1.6 | 2.4 | 4.2 |
Widerstandswert RBW | Ω | 27 ± 10 % | ||
Auslösestrom IF | A | 7.7 | 9.4 | 12.5 |
Bauart |
| Drahtwiderstand | Rahmenwiderstand | |
Leistungsanschlüsse |
| Keramikklemme 2.5 mm2 | ||
Anziehdrehmoment | Nm | 0.5 | ||
Anschluss PE |
| M4 | M5 | |
Anziehdrehmoment PE | Nm | 1.8 | 2.5 | |
Schutzart |
| IP20 | ||
Umgebungstemperatur ϑU |
| -20 °C bis +40 °C | ||
Masse | kg | 5.8 | 8 | 10 |