技术数据

制动电阻

单位

BW027-016-T

BW027-024-T

BW027-042-T

部件号

 

17983215

17983231

19155301

负载能力 (100% cfd时)

kW

1.6

2.4

4.2

电阻值 R制动电阻

Ω

27 ± 10 %

跳闸电流 I跳闸电流

A

7.7

9.4

12.5

结构型式

 

线绕电阻

框式电阻

电源接头

 

陶瓷端子 2.5 mm2

拧紧扭矩

Nm

0.5

过程输入端连接

 

M4

M5

PE拧紧扭矩

Nm

1.8

2.5

防护等级

 

IP20

环境温度ϑ环境

 

-20°C ~ +40 °C

质量

kg

5.8

8

10