Dados técnicos

Resistência de frenagem

Unidade

BW047-010-T

BW147-T

BW247-T

Código

 

17983207

18201342

18200842

Capacidade de carga com 100% ED

kW

1

1.2

2

Valor de resistência RBW

Ω

47 ± 10%

Corrente de disparo IF

A

4.6

5.1

6.5

Design

 

Resistor de fio

Conexões de potência

 

Borne cerâmico 2.5 mm2

Torque de aperto

Nm

0.5

Conexão PE

 

M4

Torque de aperto PE

Nm

1.8

Grau de proteção

 

IP20

Temperatura ambiente ϑU

 

-20 °C até +40 °C

Peso

kg

4

4.9

6.7