Bijschakelen zonder netverbinding
Voor de in het voorafgaande hoofdstuk beschreven opslagsynchronisatie met behulp van de softwaremodule MOVIKIT®, is de aanwezigheid van een stroomnet een voorwaarde. Als het nodig is de applicatie zonder de aanwezigheid van het stroomnet te starten, zorg dan voor een vermogensweerstand in de min-kabel van de opslagaansluiting. Deze vermogensweerstand wordt ook met Inrush-Current-Limiter (ICL) aangeduid.
De voorlading van de geschakelde zijde gebeurt via deze vermogensweerstand. Na een succesvolle voorlading wordt de vermogensweerstand door de DC-magneetschakelaar overbrugd.
De hele procedure wordt met behulp van de meetkabel op de aansluiting "-ES" bij de MDP92A of "-ESA/-ESB" bij de MDE90A bewaakt en aangestuurd. Deze procedure moet vooralsnog handmatig geprogrammeerd worden. Neem hiervoor contact op met SEW‑EURODRIVE.
Gebruik voor deze voorlading de vermogensweerstand van het type BW004-001 met artikelnummer 25766058.
Via de vermogensweerstand is het mogelijk om al tijdens de voorlading een 24 V geschakelde voedingsmodule MDS90A van energie te voorzien.