在无电源连接的情况下接通

在借助MOVIKIT®软件模块进行前一章所述的蓄能器同步时,拥有电网供电是前提条件。如果需要在没有电网供电的情况下启动应用,请在蓄能器连接的负极线上设置功率电阻。该功率电阻也被称为浪涌电流限制器 (ICL)。

已接通侧的预充电即是通过该功率电阻进行的。预充电完成后,功率电阻被直流接触器桥接。

整个过程借助MDP92A上的“-ES”接口或MDE90A的“-ESA/-ESB”接口上的测量线路进行监控和控制。该过程暂时必须手动进行编程。必要时与SEW-EURODRIVE公司联系。

对于这种预充电,请使用部件号为25766058的BW004-001型功率电阻。

通过该功率电阻,在预充电期间便可为24 V开关电源模块MDS90A供电。