Ligação sem conexão de rede

Para a sincronização do acumulador descrita no capítulo anterior usando os módulos de software MOVIKIT®, a disponibilidade da rede elétrica é um pré-requisito. Caso seja necessário iniciar a aplicação sem a presença da rede elétrica, providenciar um resistor de potência no condutor negativo da conexão do acumulador. Este resistor de potência também é chamado de Inrush-Current-Limiter (ICL).

O lado comutado é pré-carregado através deste resistor de potência. Após a pré-carga, o resistor de potência é superado pelo contator CC.

Todo o processo é monitorado e controlado através do cabo de medição na conexão "-ES" no MDP92A ou "-ESA/-ESB" no MDE90A. Este processo deve ser programado manualmente até novo aviso. Para tal, consultar a SEW-EURODRIVE.

Utilizar o resistor de potência do tipo BW004-001 com código 25766058 para este pré-carregamento.

É possível fornecer um módulo de fonte chaveada 24 V MDS90A durante a pré-carga através do resistor de potência.