Zuschalten ohne Netzverbindung
Für die im vorangehenden Kapitel beschriebene Speichersynchronisierung mithilfe der Softwaremodule MOVIKIT® ist das Vorhandensein des Stromnetzes eine Voraussetzung. Wenn es erforderlich ist, die Applikation ohne das Vorhandensein des Stromnetzes zu starten, sehen Sie einen Leistungswiderstand in der Minusleitung des Speicheranschlusses vor. Dieser Leistungswiderstand wird auch als Inrush-Current-Limiter (ICL) bezeichnet.
Die Vorladung der geschalteten Seite erfolgt über diesen Leistungswiderstand. Nach erfolgter Vorladung wird der Leistungswiderstand durch das DC-Schütz überbrückt.
Der ganze Vorgang wird mithilfe der Messleitung am Anschluss "-ES" beim MDP92A oder "-ESA/-ESB" beim MDE90A überwacht und gesteuert. Dieser Vorgang muss bis auf Weiteres manuell programmiert werden. Halten Sie hierzu Rücksprache mit SEW-EURODRIVE.
Verwenden Sie für diese Vorladung den Leistungswiderstand vom Typ BW004-001 mit der Sachnummer 25766058.
Über den Leistungswiderstand ist es möglich, bereits während der Vorladung ein 24-V-Schaltnetzteil-Modul MDS90A zu versorgen.