Inserimento senza collegamento di rete

Il presupposto per la sincronizzazione accumulatore con l'ausilio dei moduli software MOVIKIT® descritta nel capitolo precedente, è la disponibilità di una rete elettrica. Se è necessario avviare l'applicazione senza la disponibilità della rete elettrica, va prevista una resistenza di potenza nel conduttore negativo del collegamento accumulatore. Questa resistenza di potenza viene anche definita come Inrush-Current-Limiter (ICL).

La precarica del lato regolato avviene tramite questa resistenza di potenza. A precarica avvenuta la resistenza di potenza viene ponticellata attraverso il contattore DC.

L'intera procedura viene monitorata e controllata con l'ausilio del circuito di misura del collegamento "-ES" per MDP92A o "-ESA/-ESB" per MDE90A. Questa procedura deve essere programmata manualmente fino a nuovo ordine. Contattare la SEW‑EURODRIVE al riguardo.

Utilizzare per questa precarica la resistenza di potenza del tipo BW004-001 con il codice 25766058.

Tramite la resistenza di potenza è possibile alimentare un modulo alimentatore 24 V MDS90A già durante la precarica.