Bijschakelen met netverbinding

Bij het bijschakelen van een geladen opslag door een overeenkomstige DC-magneetschakelaars kan de opslagsynchronisatie die in de MOVIKIT®-modules PowerMode en EnergyMode is ondergebracht gebruikt worden. De instelling van de inschakelstroombegrenzing in de betreffende softwaremodule MOVIKIT® vindt u in de bijbehorende MOVIKIT®-handboeken.