Procedure bij verwaarloosd onderhoud aan de MDC90A
In de MDC90A worden elektrolytische condensatoren gebruikt. In spanningsloze toestand zijn deze aan veroudering onderhevig. Bij opslag bij temperaturen boven 35 °C kan dit effect de elektrolytische condensatoren beschadigen als het apparaat dan direct op de nominale spanning wordt gebruikt.
In dit geval adviseert SEW-EURODRIVE de bedrijfsspanning langzaam te verhogen tot de maximale spanning. Dit kan bijv. via FCB55 "Spanningsbedrijf" van de MDP92A/MDE90A via lokale setpoints. De setpoints moeten daarbij volgens het volgende overzicht worden ingesteld.
Als het regeneratieproces is voltooid, kan het apparaat onmiddellijk worden gebruikt of opnieuw worden opgeslagen.
Tussenkringspanning of bedrijfsspanning van de MDC90A met de vermogensverdeling:
- Niveau 1: 0 V tot 450 V DC, verhogen in stappen van 150 V.
- Houd na elke stap de spanning minimaal 2 minuten constant.
- Niveau 2: Verhoog 450 V DC tot 650 V in stappen van 100 V.
- Houd na elke stap de spanning minimaal 6 minuten constant.
- Niveau 3: 650 V DC tot 800 V, verhogen in stappen van 50 V.
- Houd na elke stap de spanning minimaal 6 minuten constant.
- Niveau 4: Houd 800 V DC gedurende 1 uur vast.