Vorgehensweise bei unterlassener Wartung bei MDC90A
Im MDC90A werden Elektrolytkondensatoren eingesetzt, die im spannungslosen Zustand einem Alterungseffekt unterliegen. Dieser Effekt kann bei einer Lagerung bei Temperaturen über 35 °C zu einer Schädigung der Elektrolytkondensatoren führen, wenn das Gerät anschließend direkt mit seiner Nennspannung betrieben wird.
In diesem Fall empfiehlt SEW-EURODRIVE, die Betriebsspannung langsam bis zur Maximalspannung zu erhöhen. Das kann z. B. über den FCB55 "Spannungsbetrieb" des MDP92A/MDE90A über lokale Sollwerte geschehen. Die Sollwerte sind dabei gemäß der folgenden Übersicht einzustellen.
Nach dieser Regeneration kann das Gerät sofort eingesetzt oder weitergelagert werden.
Zwischenkreisspannung oder Betriebsspannung des MDC90A mit folgender Abstufung:
- Stufe 1: 0 V bis DC 450 V, in 150-V-Schritten erhöhen.
- Nach jedem Schritt die Spannung mindestens 2 Minuten konstant halten.
- Stufe 2: DC 450 V bis 650 V in 100-V-Schritten erhöhen.
- Nach jedem Schritt die Spannung mindestens 6 Minuten konstant halten.
- Stufe 3: DC 650 V bis 800 V, in 50-V-Schritten erhöhen.
- Nach jedem Schritt die Spannung mindestens 6 Minuten konstant halten.
- Stufe 4: DC 800 V für 1 Stunde halten.