Procedimento caso a manutenção não tenha sido realizada no MDC90A

O MDC90A contém capacitores eletrolíticos que estão sujeitos a um efeito de envelhecimento quando desenergizados. Quando armazenado em temperaturas acima de 35 °C, este efeito pode danificar os capacitores eletrolíticos se a unidade for operada diretamente com sua tensão nominal.

Neste caso, a SEW‑EURODRIVE recomenda aumentar lentamente a tensão de operação até a tensão máxima. Isso pode ser feito, por ex., através de FCB55 "Operação de tensão" do MDP92A/MDE90A através de valores nominais locais. Os valores nominais devem estar ajustados de acordo com a visão geral a seguir.

Após esse processo de regeneração, a unidade pode ser utilizada imediatamente ou pode continuar a ser armazenada.

Tensão do circuito intermediário ou tensão de operação do MDC90A com a seguinte graduação:

  • Estágio 1: 0 VCC a 450 VCC, aumentar em incrementos de 150 V.
  • Após cada etapa, manter a tensão constante por pelo menos 2 minutos.
  • Estágio 2: aumentar 450 VCC para 650 VCC em incrementos de 100 V.
  • Após cada etapa, manter a tensão constante por pelo menos 6 minutos.
  • Estágio 3: aumentar 650 VCC para 800 VCC em incrementos de 50 V.
  • Após cada etapa, manter a tensão constante por pelo menos 6 minutos.
  • Estágio 4: manter 800 VCC por 1 hora.