Troca da unidade

A função "Atualizar configuração" pode ser iniciada a qualquer momento com a ajuda do software de engenharia MOVISUITE®, mas geralmente após a colocação em operação das unidades e do controle.

Deste modo, todos os ajustes de parâmetros e configurações das unidades e do controle são armazenados no cartão de memória do controle e fornecidos com uma soma de verificação.

Quando o controle é ligado, é realizada uma verificação para determinar se os dados no cartão de memória correspondem aos dados nas unidades conectadas. Se um dispositivo com defeito tiver sido trocado anteriormente, o controle reconhece que os dados no cartão de memória não correspondem aos dados na nova unidade. Nesse caso, o controle carrega os dados do cartão de memória na unidade.

As alterações na unidade, que não foram salvas através da função "Atualizar configuração", também são substituídas. Este processo ocorre automaticamente.