Procedimento in caso di manutenzione trascurata per MDC90A

Nel MDC90A vengono impiegati condensatori elettrolitici che in assenza di tensione sono soggetti ad un processo di invecchiamento. In caso di immagazzinaggio a temperature superiori ai 35°C, questo effetto può causare il danneggiamento dei condensatori elettrolitici se successivamente viene fatta funzionare l'unità direttamente con una tensione di targa.

In questo caso, la SEW‑EURODRIVE consiglia di aumentare la tensione di esercizio lentamente fino alla tensione massima. Ciò può avvenire, ad es., tramite un "esercizio di tensione" FCB55 del MDP92A/MDE90A per mezzo di riferimenti locali. I riferimenti devono essere impostati conformemente alla panoramica seguente.

Una volta ultimato il processo di rigenerazione, l'unità si può utilizzare immediatamente o immagazzinare di nuovo.

Tensione del circuito intermedio o tensione di esercizio del MDC90A con livello seguente:

  • Livello 1: da 0 V fino a 450 V DC, aumentare a passi di 150 V.
  • Dopo ogni passo mantenere costante la tensione per minimo 2 minuti.
  • Livello 2: da 450 V fino a 650 V DC, aumentare a passi di 100 V.
  • Dopo ogni passo mantenere costante la tensione per minimo 6 minuti.
  • Livello 3: da 650 V fino a 800 V DC, aumentare a passi di 50 V.
  • Dopo ogni passo mantenere costante la tensione per minimo 6 minuti.
  • Livello 4: mantenere 800 V DC per 1 ora.