Procedimento in caso di manutenzione trascurata per MDP92A e MDS90A

Se la manutenzione è stata trascurata, la SEW‑EURODRIVE consiglia di aumentare la tensione di rete lentamente fino alla tensione massima. Ciò si può fare, ad es., con l'ausilio di un trasformatore la cui tensione di output viene impostata in base allo schema seguente. Una volta ultimato il processo di rigenerazione, l'unità si può utilizzare immediatamente o immagazzinare di nuovo.

Si raccomandano i seguenti livelli:

unità 400/500 V AC:

  • livello 1: da 0 V a 350 V AC entro alcuni secondi.
  • livello 2: 350 V AC per 15 minuti.
  • livello 3: 420 V AC per 15 minuti.
  • livello 4: 500 V AC per 1 ora.