Immagazzinaggio lungo
Nella tabella seguente sono elencati gli intervalli di tempo e i lavori di manutenzione da osservare per il lungo immagazzinaggio delle unità.
Moduli | Intervallo di tempo | Manutenzione |
|---|---|---|
MDP92A MDS90A | Ogni 2 anni | Collegamenti di rete: collegare le unità alla tensione di rete per 5 minuti. |
MDC90A | Collegare le unità per 10 minuti alla tensione di esercizio di 800 V DC. | |
MDE90A | Nessuna misura necessaria | |

PERICOLO

Collegamenti di potenza non coperti.
Morte o lesioni gravi dovute a scosse elettriche.
- Montare le protezioni da contatto sulle unità, vedi capitolo "Protezioni da contatto".
- Applicare le mascherine di chiusura conformemente alle disposizioni, vedi capitolo "Protezioni da contatto".
- Non mettere mai in servizio le unità senza le protezioni da contatto montate e le mascherine di chiusura inserite.
Ulteriori informazioni