Armazenamento por longos períodos

A tabela a seguir lista os intervalos de tempo e os trabalhos de manutenção que devem ser observados quando as unidades passa por um armazenamento por longos períodos.

Módulos

Intervalo de tempo

Manutenção

MDP92A

MDS90A

A cada 2 anos

Conexões à rede de alimentação: Conectar as unidades à tensão da entrada por 5 minutos.

MDC90A

Conectar a unidade a uma tensão de operação de 800 VCC por 10 minutos.

MDE90A

Nenhuma ação é necessária

PERIGO

Conexões de potência descobertas.
Morte ou ferimento grave por choque elétrico.
  • Montar as coberturas contra contato acidental nas unidades, ver o capítulo "Coberturas contra contato acidental".
  • Fixar as placas de bloqueio conforme especificado, ver o capítulo "Coberturas contra contato acidental ".
  • Nunca colocar as unidades em operação sem coberturas contra contato acidental montadas e placas de bloqueio inseridas.