Langdurige opslag
In de volgende tabel staan de tijdsintervallen en de onderhoudswerkzaamheden die bij langdurige opslag van apparaten moeten worden aangehouden.
Modules | Tijdsinterval | Onderhoud |
|---|---|---|
MDP92A MDS90A | Elke 2 jaar | Netaansluitingen: Apparaten gedurende 5 minuten op de netspanning aansluiten. |
MDC90A | Sluit het apparaat gedurende 10 minuten aan op een bedrijfsspanning van 800 V DC. | |
MDE90A | Geen maatregelen vereist | |

GEVAAR

Niet-afgedekte vermogensaansluitingen.
Dodelijk of ernstig lichamelijk letsel door elektrische schokken.
- Monteer de aanraakbeveiliging op de apparaten, zie hoofdstuk "Aanraakbeveiliging".
- Breng de afsluitplaten volgens de voorschriften aan, zie hoofdstuk "Aanraakbeveiliging".
- Stel de apparaten nooit zonder gemonteerde aanraakbeveiliging en aangesloten afsluitplaten in bedrijf.
Aanvullende informatie