Procedure bij verwaarloosd onderhoud aan de MDP92A en MDS90A
Bij achterstallig onderhoud adviseert SEW‑EURODRIVE de netspanning langzaam te verhogen tot de maximale spanning. Dit kan bijvoorbeeld worden gedaan via een regeltransformator waarvan de uitgangsspanning volgens het onderstaande overzicht wordt ingesteld. Als het regeneratieproces is voltooid, kan het apparaat onmiddellijk gebruikt of opnieuw opgeslagen worden.
De volgende niveaus worden aanbevolen:
400/500 V AC-apparaten:
- Niveau 1: 0 V tot 350 V AC binnen enkele seconden.
- Niveau 2: 350 V AC gedurende 15 minuten.
- Niveau 3: 420 V AC gedurende 15 minuten.
- Niveau 4: 500 V AC gedurende 1 uur.