MDC90A未落实维护保养措施的情况下应采取的措施
在MDC90A中,采用了电解质电容器,它们在无电压状态下会发生老化。存放温度超过35°C时,如果设备接下来需直接用额定电压驱动,则可能会导致电解质电容器损坏。
在这种情况下,SEW-EURODRIVE推荐缓慢地升高工作电压,直至最大电压。这可以通过MDP92A/MDE90A的FCB55“电压运行”通过本地设定值完成。在这里,应根据下面的概览设置设定值。
蓄电后可以立即使用设备或继续存放。
带下列挡位的MDC90A的直流侧电压或者工作电压:
- 1挡:0 V至DC 450 V,以150 V为步进增大。
- 在每次提高后,保持电压恒定至少2分钟。
- 2挡:DC 450 V至650 V,以100 V为步进增大。
- 在每次提高后,保持电压恒定至少6分钟。
- 3挡:DC 650 V至800 V,以50 V为不仅增大。
- 在每次提高后,保持电压恒定至少6分钟。
- 4挡:DC 800 V,保持1小时。