Monitorsignalen

Via de klem X9 op de bovenzijde van de geschakelde voedingsmodule kunnen verschillende besturingssignalen worden opgevraagd of ingesteld. Het referentiepotentiaal voor deze signalen is altijd het referentiepotentiaal van de digitale uitgangen GND.

LET OP

Vernietiging van de geschakelde voedingsmodule
De GND-aansluiting op X9 en X19 wordt alleen gebruikt als referentiemassa voor besturingssignalen en mag niet worden gebruikt voor de voeding van 24 V-belastingen.

De stekkerbezetting van klem X9 verwijdert u uit het hoofdstuk Geschakelde voedingsmodule met AC- en DC-voeding MDS90A-0054-5E3-...