Geschakelde voedingsmodule met AC- en DC-voeding MDS90A-0054-5E3-..
Klem | Aansluiting | Korte beschrijving |
|---|---|---|
X1:L1 | L1 | Netaansluiting |
X1:L2 | L2 | |
X1:L3 | L3 | |
| PE | Aansluiting van de aardleiding |
X4 | +UTK | Tussenkringaansluiting |
X4 | -UTK | |
| PE | Aansluiting van de aardleiding |
X5: 24 V | 24V_out | 24V-uitgang (rail) |
X5: GND | GND | |
X5_A: 24 V | 24V_out | 24V-uitgang (intern direct met X5 verbonden) |
X5_A: GND | GND | |
X9:1 | 24 V-monitor | Analoge uitgang 1, stroomsterkte 24V-uitgang: 4 – 20 mA |
X9:2 | DCLink-monitor | Analoge uitgang 2, stroomsterkte tussenkringaansluiting: 4 – 20 mA |
X9:3 | Output OK | Digitale uitgang 1, 24V-uitgangsspanning gereed |
X9:4 | DC Available | Digitale uitgang 2, tussenkringaansluiting gereed |
X9:5 | AC Available | Digitale uitgang 3, netvoeding gereed |
X9:6 | Enable | Digitale ingang 1, 24 V Enable (hoog actief) |
X9:7 | GND | Referentiepotentiaal digitale uitgangen |
X9:8 | 12V_out | 12V-hulpspanningsuitgang |
X19:1 | LVD | Line Voltage Disconnection (aansturing van de AC-netmagneetschakelaar) |
X19:2 | GND | Referentiepotentiaal |