Modulo alimentatore con alimentazione AC e DC MDS90A-0054-5E3-..

Morsetto

Collegamento

Breve descrizione

X1:L1

L1

collegamento di rete

X1:L2

L2

X1:L3

L3

PE

collegamento conduttore di terra

X4

+UZ

collegamento del circuito intermedio

X4

-UZ

PE

collegamento conduttore di terra

X5: 24 V

24V_out

output 24 V (barra conduttrice)

X5: GND

GND

X5_A: 24 V

24V_out

output 24 V (collegata internamente direttamente con X5)

X5_A: GND

GND

X9:1

24 V Monitor

output analogico 1, amperaggio output 24 V: 4 – 20 mA

X9:2

DCLink Monitor

output analogico 2, amperaggio collegamento del circuito intermedio: 4 – 20 mA

X9:3

output OK

output digitale 1, tensione di output 24 V pronta

X9:4

DC Available

output digitale 2, alimentazione del circuito intermedio pronta

X9:5

AC Available

output digitale 3, alimentazione di rete

X9:6

Enable

input digitale 1, abilitazione 24 V (high activ)

X9:7

GND

potenziale di riferimento uscite binarie

X9:8

12V_out

output tensione ausiliaria 12 V

X19:1

LVD

Line Voltage Disconnection (controllo contattore di rete AC)

X19:2

GND

potenziale di riferimento