Schaltnetzteil-Modul mit AC- und DC-Einspeisung MDS90A-0054-5E3-..
Klemme | Anschluss | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|
X1:L1 | L1 | Netzanschluss |
X1:L2 | L2 | |
X1:L3 | L3 | |
| PE | Schutzleiteranschluss |
X4 | +UZ | Zwischenkreisanschluss |
X4 | -UZ | |
| PE | Schutzleiteranschluss |
X5: 24 V | 24V_out | 24-V-Ausgang (Verschienung) |
X5: GND | GND | |
X5_A: 24 V | 24V_out | 24-V-Ausgang (intern direkt mit X5 verbunden) |
X5_A: GND | GND | |
X9:1 | 24 V Monitor | Analogausgang 1, Stromstärke 24-V-Ausgang: 4 – 20 mA |
X9:2 | DCLink Monitor | Analogausgang 2, Stromstärke Zwischenkreisanschluss: 4 – 20 mA |
X9:3 | Output OK | Digitalausgang 1, 24-V-Ausgangsspannung bereit |
X9:4 | DC Available | Digitalausgang 2, Zwischenkreisversorgung bereit |
X9:5 | AC Available | Digitalausgang 3, Netzversorgung bereit |
X9:6 | Enable | Digitaleingang 1, 24 V Enable (high activ) |
X9:7 | GND | Bezugspotenzial Digitalausgänge |
X9:8 | 12V_out | 12-V-Hilfsspannungsausgang |
X19:1 | LVD | Line Voltage Disconnection (Ansteuerung AC-Netzschütz) |
X19:2 | GND | Bezugspotenzial |