Módulo de fonte chaveada com alimentação CA e CC MDS90A-0054-5E3-..

Terminal de conexão

Conexão

Breve descrição

X1:L1

L1

Conexão à rede de alimentação

X1:L2

L2

X1:L3

L3

PE

Conexão PE

X4

+UZ

Conexão do circuito intermediário

X4

-UZ

PE

Conexão PE

X5: 24 V

24V_out

Saída 24 V (conexão)

X5: GND

GND

X5_A: 24 V

24V_out

Saída de 24 V (conexão interna direta ao X5)

X5_A: GND

GND

X9:1

Monitor de 24 V

Saída analógica 1, intensidade de corrente de saída 24 V: 4 – 20 mA

X9:2

Monitor DCLink

Saída analógica 2, intensidade de corrente da conexão do circuito intermediário: 4 – 20 mA

X9:3

Output OK

Saída digital 1, tensão de saída 24 V pronta

X9:4

DC Available

Saída digital 2, alimentação do circuito intermediário pronta

X9:5

AC Available

Saída digital 3, alimentação de rede pronta

X9:6

Enable

Entrada digital 1, 24 V Enable (high activ)

X9:7

GND

Potencial de referência para saídas digitais

X9:8

12V_out

Saída de tensão auxiliar 12 V

X19:1

LVD

Line Voltage Disconnection (controle do contator de rede CA)

X19:2

GND

Potencial de referência