24 V monitor
Op de 24 V-monitor (X9:1) kan een signaal worden afgetapt dat evenredig is met de 24 V-uitgangsstroom. De 24 V-monitor is uitgevoerd in de vorm van een 4 - 20 mA-stroominterface. Het kenmerk van de 24 V-monitor wordt weergegeven in het volgende diagram:

X | 24 V-uitgangsstroom in A |
Y | Monitorsignaal in mA |