Monitor de 24 V

Um sinal proporcional à corrente de saída de 24 V pode ser captado no monitor de 24 V (X9:1). O monitor de 24 V foi concebido na forma de uma interface de corrente de 4 – 20 mA. A curva característica do monitor de 24 V é mostrada no diagrama a seguir:

X

Corrente de saída de 24 V em A

Y

Sinal do monitor em mA