Monitor DCLink

Um sinal proporcional à corrente de entrada do circuito intermediário pode ser captado no monitor DCLink (X9:2). O monitor DCLink foi concebido na forma de uma interface de corrente de 4 – 20 mA.

O monitor DCLink corresponde à corrente que flui através do terminal de conexão X4 a partir do circuito intermediário para o módulo de fonte chaveada.

A curva característica do monitor DCLink é mostrada no diagrama a seguir:

X

Corrente do circuito intermediário em A

Y

Monitor DCLink em mA