Output OK

O status da tensão de saída de 24 V pode ser consultado por meio do sinal Output OK. Output OK fornece 24 V quando a tensão de saída de 24 V se encontra em uma janela de tolerância permitida. Se a tensão de saída for muito baixa (por ex., devido à sobrecarga) ou muito alta (por ex., devido ao módulo regenerativo de pequenos acionamentos), o Output OK é alterado para 0 V.

Definição da janela de tolerância:

  • Sobretensão: a partir de 30.4 V para cima (Output OK = 0 V)
  • Reset da sobretensão a partir de 29 V para baixo (Output OK = 24 V)
  • Subtensão a partir de 21.9 V para baixo (Output OK = 0 V)
  • Reset da subtensão de 22 V para cima (Output OK = 24 V)

INFORMAÇÃO

Output OK informa o estado da tensão de saída de 24 V somente se o módulo de fonte chaveada for ativado por meio de Enable.