Output OK
Il segnale Output OK consente di interrogare lo stato della tensione di uscita 24 V. Output OK fornisce 24 V, se la tensione di uscita 24 V si trova entro una finestra di tolleranza ammessa. Se la tensione di uscita è troppo bassa (ad es. a causa del sovraccarico) o troppo elevata (ad es. a causa del recupero in rete di piccoli azionamenti), il segnale Output OK passa a 0 V.
Definizione della finestra di tolleranza:
- Sovratensione: a partire da 30.4 V in su (Output OK = 0 V)
- Reset della sovratensione a partire da 29 V in giù (Output OK = 24 V)
- Sottotensione a partire da 21.9 V in giù (Output OK = 0 V)
- Reset della sottotensione a partire da 22 V in su (Output OK = 24 V)
NOTA