Output OK
Über das Output OK-Signal kann der Zustand der 24-V-Ausgangsspannung abgefragt werden. Output OK liefert 24 V, wenn sich die 24-V-Ausgangsspannung in einem zulässigen Toleranzfenster befindet. Ist die Ausgangsspannung zu niedrig (z. B. durch Überlast) oder zu hoch (z. B. durch Netzrückspeisung von Kleinantrieben), wechselt Output OK auf 0 V.
Definition Toleranzfenster:
- Überspannung: ab 30.4 V aufwärts (Output OK = 0 V)
- Reset der Überspannung ab 29 V abwärts (Output OK = 24 V)
- Unterspannung ab 21.9 V abwärts (Output OK = 0 V)
- Reset der Unterspannung ab 22 V aufwärts (Output OK = 24 V)
HINWEIS
