Output OK
De status van de 24 V-uitgangsspanning kan worden opgevraagd via het Output OK-signaal. Output OK levert 24 V als de 24 V-uitgangsspanning binnen een toegestaan tolerantievenster ligt. Als de uitgangsspanning te laag is (bijv. door overbelasting) of te hoog (bijv. door netterugwinning van kleine aandrijvingen), verandert de Output OK in 0 V.
Definitie van het tolerantievenster:
- Overspanning: vanaf 30,4 V opwaarts (Output OK = 0 V)
- Reset van de overspanning vanaf 29 V afwaarts (Output OK = 24 V)
- Onderspanning vanaf 21,9 V afwaarts (Output OK = 0 V)
- Reset van de onderspanning vanaf 22 V opwaarts (Output OK = 24 V)
AANWIJZING