DC Available
De status van de tussenkringspanning kan worden opgevraagd via DC Available. DC Available levert 24 V wanneer de tussenkringspanning een waarde heeft bereikt die voldoende hoog is om de geschakelde voedingsmodule te voeden.
Het vereiste niveau van de DC-tussenkringspanning kan via de draaiknop worden ingesteld naar de startspanning. Meer informatie vindt u in het hoofdstuk Instellingen op de keuzeschakelaars van de MDS90A-...
AANWIJZING