DC Available

Tramite DC Available è possibile interrogare lo stato della tensione del circuito intermedio. DC Available fornisce 24 V, se la tensione del circuito intermedio ha raggiunto un valore che per l'alimentazione del modulo alimentatore è sufficientemente elevata.

Il livello necessario della tensione del circuito intermedio DC può essere impostato tramite il regolatore girevole "Starting Voltage". Ulteriori informazioni sono riportate nel capitolo Impostazioni sui selettori del MDS90A-...

NOTA

DC Available segnala lo stato della tensione di uscita 24 V soltanto se il modulo alimentatore è attivato tramite Enable.