DC Available

O estado da tensão do circuito intermediário pode ser consultado através de DC Available. DC Available fornece 24 V quando a tensão do circuito intermediário atinge um valor alto o suficiente para a alimentação do módulo de fonte chaveada.

O nível necessário da tensão do circuito intermediário CC pode ser definido através do controlador da rotação para Starting Voltage. Mais informações podem ser encontradas no capítulo Ajustes nas chaves seletoras do MDS90A-...

INFORMAÇÃO

DC Available informa o estado da tensão de saída de 24 V somente se o módulo de fonte chaveada for ativado por meio de Enable.