AC Available
O estado da tensão de entrada pode ser consultado através de AC Available. AC Available fornece 24 V quando a tensão de entrada atingir um valor alto o suficiente para alimentação do módulo de fonte chaveada.
O nível necessário da tensão de entrada pode ser definido através do controlador da rotação para Starting Voltage. Mais informações podem ser encontradas no capítulo Ajustes nas chaves seletoras do MDS90A-...
INFORMAÇÃO

Somente a disponibilidade da tensão de entrada é emitida. Não se pode tirar nenhuma conclusão se a fonte de alimentação é fornecida a partir de CC ou CA.
INFORMAÇÃO