AC Available

De status van de netspanning kan worden opgevraagd via AC Available. AC Available levert 24 V als de netspanning voldoende hoog is om de geschakelde voedingsmodule te voeden.

Het vereiste niveau van de netspanning kan via de draaiknop worden ingesteld naar de startspanning. Meer informatie vindt u in het hoofdstuk Instellingen op de keuzeschakelaars van de MDS90A-...

AANWIJZING

Uitsluitend de beschikbaarheid van de netspanning wordt weergegeven. Er kunnen geen conclusies worden getrokken over de vraag of de voeding wordt geleverd door gelijkstroom of wisselstroom.

AANWIJZING

Het signaal is alleen aanwezig als de geschakelde voedingsmodule de 24 V-uitgang actief aanstuurt. Als de 24 V-uitgangsspanning wordt uitgeschakeld, heeft ook het signaal AC Available geen onderscheidingsvermogen.