Enable
De 24 V-uitgang van de geschakelde voedingsmodule kan via Enable worden geactiveerd.
De 24 V-uitgang wordt geactiveerd wanneer een spanning van DC 12 V tot DC 24 V wordt toegepast op Enable. De 12V-hulpspanningsuitgang kan worden gebruikt voor de voeding.
Als een externe bron wordt gebruikt om de Enable aan te sturen, moeten de GND's van de bron en de klem X9 met elkaar worden verbonden.
Als de ingang Enable niet wordt aangestuurd, wordt de 24 V-uitgang van de geschakelde voedingsmodule permanent uitgeschakeld.