Enable

Attraverso Enable è possibile attivare l'uscita 24 V del modulo alimentatore.

L'uscita 24 V viene attivata se su Enable è presente una tensione da 12 V DC fino a 24 V DC. Per l'alimentazione di tensione è possibile utilizzare l'uscita tensione ausiliaria 12 V.

Se viene utilizzata una sorgente esterna per il controllo di Enable, è necessario collegare tra loro i GND della sorgente e del morsetto X9.

Se l'ingresso Enable non viene controllato, l'uscita 24 V del modulo alimentatore viene disinserita in modo permanente.