Output OK

可以通过Output OK信号查询24 V输出电压的状态。当24 V输出电压在允许的公差范围内时,Output OK发出24 V信号。如果输出电压太低(例如由于过载)或太高(例如由于小型驱动装置的再生能量单元),则Output OK变为0 V信号。

公差窗口的定义:

  • 过压:自30.4 V以上 (Output OK = 0 V)
  • 复位29 V以下的过压 (Output OK = 24 V)
  • 欠压:自21.9 V以下 (Output OK = 0 V)
  • 复位22 V以上的欠压 (Output OK = 24 V)

提示

仅当通过“Enable”激活了开关电源模块时,“Output OK”才会报告24 V输出电压的状态。