DCLink Monitor

Een signaal dat evenredig is met de ingangsstroom van de tussenkring kan worden afgenomen op de DCLink-monitor (X9:2). De DCLink-monitor is uitgevoerd in de vorm van een 4 - 20 mA-stroominterface.

De DCLink monitor komt overeen met de stroom die via klem X4 uit de tussenkring naar de geschakelde voedingsmodule loopt.

De karakteristieke curve van de DCLink-monitor wordt in het volgende diagram weergegeven:

X

Tussenkringstroom in A

Y

DCLink monitor in mA