Monitor 24 V
Dal monitor 24 V (X9:1) è possibile prelevare un segnale proporzionale alla corrente di output 24 V. Il monitor 24 V è eseguito come un'interfaccia di corrente 4 – 20 mA. La curva caratteristica del monitor 24 V è raffigurata nel diagramma seguente:

X | Corrente di output 24 V in A |
Y | Segnale monitor in mA |