Bedrijfsindicatie op de geschakelde voedingsmodule met AC- en DC-voeding - led-displays

Via 5 leds aan de voorzijde van het apparaat wordt de actuele status van de geschakelde voedingsmodule met AC- en DC-voeding weergegeven.

LED

Kleur

Betekenis

Status

groen

De geschakelde voedingsmodule wordt gevoed en is klaar voor gebruik.

rood

Overspanning aan de 24 V-uitgang

Output

groen

Uitgangsspanning gereed

rood

UItgangsspanning buiten de toegestane tolerantie (over- of onderspanning).

Enable

groen

De geschakelde voedingsmodule wordt ingeschakeld via de externe stuuringang.

AC-IN

groen

AC-voeding is beschikbaar.

DC-IN

groen

DC-voeding is beschikbaar.